Direkt zum Inhalt
Logo print

Batibox obturat.energy 20mm

Ecobatibox Legrand

Batibox obturat.energy 20mm

Best.-Nr. 080020 EAN. 3245060800208

Kits de plaques d'obturation - Pour conduits ondulés Ø20 mm. A associer aux boîtiers Ecobatibox pour une efficacité optimale

Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 20 mm
Tiefe 17.4 mm
Ausführung geschlossen
Schutzart (IP) IP40
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein
Farbe grau
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -5-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01149FR-01.pdf pdf (0.97 Mo)