Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
AXOLUTE - KEY COVER+ MAKE UP ROOM 1M TECH
Axolute
Bticino
AXOLUTE - KEY COVER+ MAKE UP ROOM 1M TECH
Best.-Nr. HC4921MR
EAN.
8005543468920
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Taste |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 22.3 mm |
Höhe | 44.9 mm |
Tiefe | 5 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |