Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
AX Wireless Charging Modul
Axolute
Bticino
AX Wireless Charging Modul
Best.-Nr. H4285CW2
EAN.
8005543587348
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Betriebsspannung | 100-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 2400 mA |
Anschlussart | Schraubklemme |
Montageart | Modulträger |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer | 7015 |
Gerätebreite | 70 mm |
Gerätehöhe | 130 mm |
Gerätetiefe | 55 mm |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Kabellos | Ja |
Einbautiefe | 55 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stromzufuhr | Nein |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION