Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/BT-HC4003M2AN-WEB-R.jpg)
AX Wechselschalter 10A 2M Alu
Axolute
Bticino
AX Wechselschalter 10A 2M Alu
Best.-Nr. HC4003M2AN
EAN.
8005543586013
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | sonstige |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | einrasten |
Mit Montageplatte | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Farbe des Schaltelements | Aluminium |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | Optional |
Beleuchtungsfunktion | beleuchtet wenn eingeschaltet |
Beleuchtungsart | LED austauschbar |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK01 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 35.5 mm |
Einbautiefe | 33 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION