Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Ax SDO Franz. 2+PE white

Axolute Bticino

Ax SDO Franz. 2+PE white

Best.-Nr. HD4142 EAN. 8012199982694
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Schutzkontaktstift
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Schutzkontakt Rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Schraubklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Unterputz
Befestigungsart Rastbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Weiß
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 41 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Einbautiefe 31 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-35 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01745EN-01.pdf pdf (0.58 Mo)