Außeneck für DLPe 195 3-Zügig R
Wandkanal
Legrand
Außeneck für DLPe 195 3-Zügig R
Best.-Nr. 010639
EAN.
3245060106393
Rabattgruppe : 00
22,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 88 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Anzahl der Oberteile | 0 |
Oberteilbreite 1 | 0 mm |
Oberteilbreite 2 | 0 mm |
Oberteilbreite 3 | 0 mm |
Symmetrisch | Ja |
Ausführung | Unterteil |
Winkel | 60-120 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Nein |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Höhe | 67 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION