Direkt zum Inhalt
Logo print

Außeneck für DLPe 150/195 2-Züg

Wandkanal Legrand

Außeneck für DLPe 150/195 2-Züg

Best.-Nr. 010636 EAN. 3245060106362
Rabattgruppe : 00
18,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 93 mm
Tiefe 65 mm
Anzahl der Oberteile 0
Oberteilbreite 1 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Symmetrisch Ja
Ausführung Unterteil
Winkel 60-120 °
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Montagelochung im Boden Nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Mit Kabelhalteklammer Nein
Höhe 67 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-601796A (0.42 Mo)