Ausleger UC 50 0,12kN V2A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Ausleger UC 50 0,12kN V2A
Best.-Nr. CM586048
EAN.
3599075860482
Rabattgruppe : 61
65,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 50-50 mm |
---|---|
Ausführung | Abhängebügel (C-Bügel) |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Tragfähigkeit | 120 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION