Ausleger UC 35 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Ausleger UC 35 V4A
Best.-Nr. CM586164
EAN.
3599075861649
Rabattgruppe : 61
75,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 30-30 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION