![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-PC21S_P_070824.jpg)
Ausleger / Stiel Pc21S500 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Ausleger / Stiel Pc21S500 V4A
Best.-Nr. CM557904
EAN.
3599075579049
Rabattgruppe : 61
259,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 500 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 21 mm |
Model | C-profile |
Load bearing capacity | 0.24 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION