![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-TXF35_UC35_P_070803.jpg)
Ausleger für Telexrail GS UC 35
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Ausleger für Telexrail GS UC 35
Best.-Nr. CM586160
EAN.
3599075861601
Rabattgruppe : 61
30,70 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 30-30 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Tray mounting | Screwable |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION