![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50XXL_CF54_P_070828.jpg)
Ausleger CM 50xxl GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Ausleger CM 50xxl GS
Best.-Nr. CM586250
EAN.
3599075862509
Rabattgruppe : 61
10,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 240 mm |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 125 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 250 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION