![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CM50WL_CF54_P_070822.jpg)
Ausleger CM 50Wl Tauchfeürverzinkt TVZ
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Ausleger CM 50Wl Tauchfeürverzinkt TVZ
Best.-Nr. CM586237
EAN.
3599075862370
Rabattgruppe : 61
17,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 65 mm |
---|---|
Width | 13 mm |
Height | 86 mm |
Suitable for cable management system width | 50-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 250 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated and coated |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION