Direkt zum Inhalt
Logo print

Ausleger CLN 200 GS

Gitterrinne Zubehör Legrand

Ausleger CLN 200 GS

Best.-Nr. CM556220 EAN. 3599075562201
Rabattgruppe : 61
15,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Length 250 mm
Width 35 mm
Height 160 mm
Suitable for cable management system width 100-200 mm
Model Wall bracket
Angle 90-90 °
Safe working load according to IEC 61537 400 N
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0547-CABLO-GS.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung