![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586197-WEB-R.jpg)
Ausleger CAT 40 HR
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Ausleger CAT 40 HR
Best.-Nr. CM586197
EAN.
3599075861977
Rabattgruppe : 61
10,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION