![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/87/LG-8717230-WEB-L.jpg)
Ausleger 300 1500N SVZ
Ausleger
Legrand
Ausleger 300 1500N SVZ
Best.-Nr. 8717230
EAN.
8714161120362
Rabattgruppe : 85
15,50 €
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
Länge | 326 mm |
---|---|
Breite | 40 mm |
Höhe | 120 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 70-300 mm |
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION