![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/87/LG-8717220-WEB-L.jpg)
Ausleger 200 1500N SVZ
Ausleger
Legrand
Ausleger 200 1500N SVZ
Best.-Nr. 8717220
EAN.
8714161280585
Rabattgruppe : 85
10,55 €
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
Länge | 226 mm |
---|---|
Breite | 40 mm |
Höhe | 120 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 70-200 mm |
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION