Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Aufputzgehäuse 2-Modul Living
MyHOME
Bticino
Aufputzgehäuse 2-Modul Living
Best.-Nr. 502LPA
EAN.
8012199210186
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Equipped with | None |
---|---|
Shape | Square |
Mounting method | Wall-/ceiling mounting |
For tube diameter | Other |
Length | 83 mm |
Width | 83 mm |
Depth | 30 mm |
Tackable | Yes |
Type of housing feed-through | Preembossing |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Cover model | Mounting cover |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Screwed |
Castable | No |
With casting compound | No |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Weatherproof | No |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |