Aufputzgehäuse 2-fach Creo mandelweiß
Pro21
Legrand
Aufputzgehäuse 2-fach Creo mandelweiß
Best.-Nr. 776132
EAN.
3245067761328
Rabattgruppe : 21
23,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Beige |
RAL-number (similar) | 1013 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 161 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 161 mm |
Device height | 89 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Dokumentation
WÄHLEN SIE EINE AKTION