![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586037-WEB-R.jpg)
Aufhängungssystem SAS HR
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Aufhängungssystem SAS HR
Best.-Nr. CM586037
EAN.
3599075860376
Rabattgruppe : 61
9,71 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 140 mm |
---|---|
Breite | 20 mm |
Höhe | 9.5 mm |
Durchmesser | 0 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 8 |
Ausführung | Auflageprofil |
Tragfähigkeit | 600 N |
Scharnierend | Nein |
Verstellbar | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt Zink-Nickel |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION