![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586037-WEB-R.jpg)
Aufhängungssystem SAS DC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Aufhängungssystem SAS DC
Best.-Nr. CM586037
EAN.
3599075860376
Rabattgruppe : 61
9,71 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
50 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 20 mm |
Height | 9.5 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 600 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION