![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557313-WEB-R.jpg)
Aufhängungsbügel CEQ 50 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Aufhängungsbügel CEQ 50 GC
Best.-Nr. CM557313
EAN.
3599075573139
Rabattgruppe : 61
17,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 58 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 58 mm |
Suitable for cable management system width | 50-50 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 460 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION