Aufhängungsbügel CEQ 100 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Aufhängungsbügel CEQ 100 V4A
Best.-Nr. CM557304
EAN.
3599075573047
Rabattgruppe : 61
68,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 110 mm |
---|---|
Breite | 30 mm |
Höhe | 58 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 50-50 mm |
Ausführung | Wandausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 120 N |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | Edelstahl 316 (1.4401) |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | Edelstahl |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION