![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg)
Aufhängebügel SF 100 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Aufhängebügel SF 100 V4A
Best.-Nr. CM586104
EAN.
3599075861045
Rabattgruppe : 61
436,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 125 mm |
---|---|
Width | 60 mm |
Height | 133.8 mm |
Diameter | 21 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 2500 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION