![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-345279-WEB-R.jpg)
Aufhängebügel offen P31 B400 RAL 9010
Pendelabhängung
Legrand
Aufhängebügel offen P31 B400 RAL 9010
Best.-Nr. 345284
EAN.
8714161296807
Rabattgruppe : 85
152,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Slide-in bracket |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 600 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION