![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-345279-WEB-R.jpg)
Aufhängebügel offen P31 B200 RAL 9010
Pendelabhängung
Legrand
Aufhängebügel offen P31 B200 RAL 9010
Best.-Nr. 345282
EAN.
8714161296784
Rabattgruppe : 85
68,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
---|---|
Ausführung | Einschub (innenliegend) |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraubbar |
Tragfähigkeit | 600 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt und beschichtet |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION