Anschlussgehäuse "x" G1/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "x" G1/4"
Best.-Nr. 387920
EAN.
8009561122697
Rabattgruppe : 78
20,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 94 mm |
---|---|
Breite | 59 mm |
Tiefe | 36 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |