Anschlussgehäuse "x" G1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "x" G1/2"
Best.-Nr. 387922
EAN.
8009561122710
Rabattgruppe : 78
32,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 130 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Depth | 46 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |