Anschlussgehäuse "T" M63
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "T" M63
Best.-Nr. 387786
EAN.
8009561122680
Rabattgruppe : 78
88,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 190 mm |
---|---|
Width | 112 mm |
Tiefe | 84 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |