Anschlussgehäuse "T" G1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "T" G1/2"
Best.-Nr. 387792
EAN.
8009561122451
Rabattgruppe : 78
32,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 130 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Depth | 46 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |