![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387778-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "S" G2 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "S" G2 1/2"
Best.-Nr. 387778
EAN.
8009561122239
Rabattgruppe : 78
384,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 250 mm |
---|---|
Breite | 135 mm |
Tiefe | 110 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |