![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387691-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "R" G3/8"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "R" G3/8"
Best.-Nr. 387691
EAN.
8009561123243
Rabattgruppe : 78
20,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 94 mm |
---|---|
Width | 40 mm |
Depth | 45 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |