![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387694-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "R" G1"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "R" G1"
Best.-Nr. 387694
EAN.
8009561123274
Rabattgruppe : 78
46,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 148 mm |
---|---|
Breite | 59 mm |
Depth | 74 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |