![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387695-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "R" G1 1/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "R" G1 1/4"
Best.-Nr. 387695
EAN.
8009561123281
Rabattgruppe : 78
66,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 148 mm |
---|---|
Breite | 59 mm |
Tiefe | 74 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |