![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387696-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "R" G1 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "R" G1 1/2"
Best.-Nr. 387696
EAN.
8009561123298
Rabattgruppe : 78
65,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 165 mm |
---|---|
Breite | 75 mm |
Tiefe | 93 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |