![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387739-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "D" G3"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "D" G3"
Best.-Nr. 387739
EAN.
8009561121973
Rabattgruppe : 78
527,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 300 mm |
---|---|
Breite | 145 mm |
Tiefe | 130 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |