Anschlussgehäuse "A" G1 1/4"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "A" G1 1/4"
Best.-Nr. 387645
EAN.
8009561121652
Rabattgruppe : 78
64,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 126 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Depth | 70 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |