![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387646-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "A" G1 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "A" G1 1/2"
Best.-Nr. 387646
EAN.
8009561121669
Rabattgruppe : 78
63,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 126 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Depth | 70 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |