Anschlussgehäuse "B" G3"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "B" G3"
Best.-Nr. 387669
EAN.
8009561121416
Rabattgruppe : 78
434,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 300 mm |
---|---|
Breite | 120 mm |
Tiefe | 130 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |