![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387666-LEGRAND-1000.jpg)
Anschlussgehäuse "B" G1 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Anschlussgehäuse "B" G1 1/2"
Best.-Nr. 387666
EAN.
8009561121386
Rabattgruppe : 78
61,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 146 mm |
---|---|
Breite | 75 mm |
Tiefe | 70 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |