Direkt zum Inhalt
Logo print

Anschlussdose RJ11, 1-fach, Ultraweiß

Niloe/Suno Legrand

Anschlussdose RJ11, 1-fach, Ultraweiß

Best.-Nr. 664769 EAN. 3245066647692
Rabattgruppe : 26
27,80 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Surface mounting No
Duct installation No
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Screwing
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector Other
With buses/couplings No
Category 3
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Other
Shielded buses No
Shielded housing No
Separate earthing connection Yes
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Mechanical coding No
Colour coding No
Device width 75.8 mm
Device height 75.8 mm
Device depth 23.5 mm
Built-in depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01259EN-09.pdf pdf (1.7 Mo)
Bedienungsanleitung
LE04273AB.pdf pdf (1.45 Mo)