Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir
Netatmo
NETATMO
Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - noir
Best.-Nr. NWA01-WW
EAN.
3700730500227
Accédez aux mesures de vitesse et de direction du vent en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique pour suivre son évolution. Personnalisez vos alertes pour être informé(e) en temps réel lorsque le vent se lève.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzeige | ohne |
---|---|
Mehrfachanzeige | Nein |
Thermoelement Typ B | Nein |
Thermoelement Typ E | Nein |
Thermoelement Typ J | Nein |
Thermoelement Typ K | Nein |
Thermoelement Typ N | Nein |
Thermoelement Typ R | Nein |
Thermoelement Typ S | Nein |
Thermoelement Typ T | Nein |
Thermoelement RTD | Nein |
Messung der Differenztemperatur | Nein |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
Messung von Materialfeuchtigkeit | Nein |
Messwertspeicher | Ja |
Schnittstelle | Ja |
Separater Fühler | Nein |
Infrarot-Messung | Nein |
Breite | 85 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 85 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -40-65 °C |
Lagertemperatur | -40-65 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 4.4-6 V |
Nennstrom | 0.00001-0.00001 A |
---|---|
Standby Verbrauch | 0.01 mA |
Farbe | schwarz |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Sonstige |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | LR 6 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Alkaline |
Anzahl Pack 1 | 4 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 92 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | RF |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Anwendungsname | Netatmo Weather |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre) | 3 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION