![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387746-LEGRAND-1000.jpg)
Alu-Gehäuse 410x315x150
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 410x315x150
Best.-Nr. 387746
EAN.
8009561508118
Rabattgruppe : 78
410,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 410 mm |
---|---|
Width | 315 mm |
Depth | 150 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |