Alu-Gehäuse 314x264x122
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 314x264x122
Best.-Nr. 387745
EAN.
8009561508088
Rabattgruppe : 78
227,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 314 mm |
---|---|
Breite | 264 mm |
Tiefe | 122 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |