Alu-Gehäuse 253x217x93
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 253x217x93
Best.-Nr. 387744
EAN.
8009561508057
Rabattgruppe : 78
150,30 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 253 mm |
---|---|
Breite | 217 mm |
Tiefe | 93 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |