Alu-Gehäuse 192x168x80
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 192x168x80
Best.-Nr. 387743
EAN.
8009561508026
Rabattgruppe : 78
90,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 192 mm |
---|---|
Breite | 168 mm |
Depth | 80 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |