![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387742-LEGRAND-1000.jpg)
Alu-Gehäuse 166x142x64
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 166x142x64
Best.-Nr. 387742
EAN.
8009561507999
Rabattgruppe : 78
62,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 166 mm |
---|---|
Breite | 142 mm |
Tiefe | 64 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |