![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387741-LEGRAND-1000.jpg)
Alu-Gehäuse 140x115x60
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 140x115x60
Best.-Nr. 387741
EAN.
8009561507968
Rabattgruppe : 78
53,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 115 mm |
Depth | 60 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |