![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387740-LEGRAND-1000.jpg)
Alu-Gehäuse 100x100x59
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Alu-Gehäuse 100x100x59
Best.-Nr. 387740
EAN.
8009561507937
Rabattgruppe : 78
37,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 100 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Depth | 59 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |