![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412632-LEGRAND-1000.jpg)
AlphaRex³ D21 digitale Wochenzeitschaltuhr, 120 VAC, 1 Kanal, 2TE
Zeitschaltuhren Verteilereinbau
Legrand
AlphaRex³ D21 digitale Wochenzeitschaltuhr, 120 VAC, 1 Kanal, 2TE
Best.-Nr. 412632
EAN.
3245064126328
Rabattgruppe : 05
132,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 120-120 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Jahren | 5 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 0.1 s |
Textführung im Display | Ja |
Externe Programmierung | Ja |
Mit Speicherkarte | Nein |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Ja |
Ferienprogramm | Ja |
Impulsprogramm | Nein |
Zyklusprogramm | Ja |
Astroprogramm | Nein |
Zufallsprogramm | Ja |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Netzsynchron | Ja |
Quarzgesteuert | Ja |
Funkgesteuert | Nein |
Funkgesteuert (DCF77) | Nein |
GPS | Nein |
---|---|
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 0.01666 min |
Anzahl der Speicherplätze | 56 |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Externer Tastereingang | Nein |
Schaltungsvorwahl | Ja |
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Breite | 35.6 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 60 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR 2477N |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 11 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION